??
CADモデル選択
K0685.120X22
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
Bill of material
K0685.120X22
BESTKIPP
Order No.
K0685.120X22
FORM
Form
F
AUSF
version
with fixed handle
R
Line
2
A
Length
200 mm
D1
diameter
40 mm
H
Length
158 mm
H1
height
105 mm
H2
height
44 mm
H3
height
53 mm
SW
width across flats
22 +0,3
GEW
Approx. weight
1.0150 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100781
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D

Embedded user actions